Elektrocilinder EPRF-BS-45-300-5P-F-M1

8211886

GTIN: 4052568785413

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Slag
300 mm
Max. aandrijftoerental
6000 1/min
Max. aandrijfmoment
0.97 Nm
Max. toevoerkracht Fx
1000 N