Elektrocilinder EPRF-BS-55-200-10P-F-M1
8211889
GTIN: 4052568785437
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
55
Slag
200 mm
Max. aandrijftoerental
3000 1/min
Max. aandrijfmoment
5.21 Nm
Max. toevoerkracht Fx
3000 N