Elektrocilinder EPRF-BS-75-200-10P-F-M1

8211892

GTIN: 4052568785451

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
75
Slag
200 mm
Max. aandrijftoerental
3000 1/min
Max. aandrijfmoment
13.25 Nm
Max. toevoerkracht Fx
7500 N