Elektrocilinder EPRF-BS-86-300-15P-F-M1
8211897
GTIN: 4052568785499
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
86
Slag
300 mm
Max. aandrijftoerental
2000 1/min
Max. aandrijfmoment
32.28 Nm
Max. toevoerkracht Fx
12500 N