Servomotor EMMH-AS-68-MKA-HS-S1M-T

8215342

GTIN: 4052568787820

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
210 W
Stilstandsdraaimoment
0.75 Nm
Max. toerental
9550 1/min