Servomotor EMMH-AS
De roestvrijstalen servomotor EMMH-AS in clean design is de ideale oplossing voor veeleisende omgevingsomstandigheden. Hygiënisch, robuust en compact – perfect voor de voedingsmiddelen-, farmaceutische en verpakkingsindustrie.
- Hygienic-serie voor de meest veeleisende omgevingsomstandigheden
- One Cable Plug met geïntegreerde drukcompensatieslang
- Geschikt voor contact met voedingsmiddelen
- Roestvrijstalen behuizing van 1.4404 / 316L met IP-69-K-beschermingsklasse
- Reinigingsvriendelijk Clean Design voor eenvoudig onderhoud
- Maximale corrosiebestendigheid voor een lange levensduur
- NSF-H1 Vet gecertificeerd voor hygiënisch kritische toepassingen
- Digitaal absoluut meetsysteem Multi-turn zonder batterij
- Vier bouwgroottes, twee bouwlengtes, optionele houdrem
- Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen