Servomotor EMMH-AS-68-MA-HS-S1MB-T
8215343
GTIN: 4052568787837
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
195 W
Stilstandsdraaimoment
0.75 Nm
Max. toerental
9550 1/min