Servomotor EMMH-AS-68-HA-HS-S1M-T

8215345

GTIN: 4052568787851

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
375 W
Stilstandsdraaimoment
1.9 Nm
Max. toerental
8350 1/min