Servomotor EMMH-AS-68-HKA-HS-S1M-T
8215346
GTIN: 4052568787868
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
375 W
Stilstandsdraaimoment
1.9 Nm
Max. toerental
8350 1/min