Servomotor EMMH-AS-68-HKA-HS-S1MB-T
8215348
GTIN: 4052568787882
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
260 W
Stilstandsdraaimoment
1.75 Nm
Max. toerental
8350 1/min