Servomotor EMMH-AS-88-MKA-HS-S1M-T

8215350

GTIN: 4052568788001

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
390 W
Stilstandsdraaimoment
2.1 Nm
Max. toerental
8000 1/min