Servomotor EMMH-AS-88-MKA-HS-S1MB-T
8215352
GTIN: 4052568788025
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
390 W
Stilstandsdraaimoment
2 Nm
Max. toerental
8000 1/min