Servomotor EMMH-AS-88-HKA-HS-S1M-T
8215354
GTIN: 4052568826987
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
620 W
Stilstandsdraaimoment
3.95 Nm
Max. toerental
8000 1/min