Servomotor EMMH-AS-88-HA-HS-S1MB-T
8215355
GTIN: 4052568788056
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
580 W
Stilstandsdraaimoment
3.95 Nm
Max. toerental
8000 1/min