Servomotor EMMH-AS-108-MA-HS-S1M-T
8215357
GTIN: 4052568788070
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
840 W
Stilstandsdraaimoment
5.9 Nm
Max. toerental
7000 1/min