Servomotor EMMH-AS-108-MKA-HS-S1MB-T

8215360

GTIN: 4052568827045

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
810 W
Stilstandsdraaimoment
5.9 Nm
Max. toerental
7000 1/min