Servomotor EMMH-AS-108-HA-HS-S1M-T

8215361

GTIN: 4052568827052

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
1000 W
Stilstandsdraaimoment
8.2 Nm
Max. toerental
7000 1/min