Servomotor EMMH-AS-108-HKA-HS-S1MB-T

8215364

GTIN: 4052568827083

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
750 W
Stilstandsdraaimoment
7.3 Nm
Max. toerental
7000 1/min