Servomotor EMMH-AS-138-MA-HS-S1M-T

8215365

GTIN: 4052568827090

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
1510 W
Stilstandsdraaimoment
11.9 Nm
Max. toerental
4590 1/min