Servomotor EMMH-AS-138-MKA-HS-S1MB-T

8215368

GTIN: 4052568827120

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
1300 W
Stilstandsdraaimoment
11 Nm
Max. toerental
4590 1/min