Servomotor EMMH-AS-138-HA-HS-S1M-T
8215369
GTIN: 4052568827137
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
1520 W
Stilstandsdraaimoment
18.1 Nm
Max. toerental
4550 1/min