Servomotor EMMH-AS-138-HA-HS-S1MB-T

8215371

GTIN: 4052568827151

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
1410 W
Stilstandsdraaimoment
18.1 Nm
Max. toerental
4550 1/min