Servomotor EMMH-AS-138-HKA-HS-S1MB-T
8215372
GTIN: 4052568788223
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
1410 W
Stilstandsdraaimoment
18.1 Nm
Max. toerental
4550 1/min