Druksensor SPAN-B11R-G18F-PNLK-PNVBA-L1
8216629
GTIN: 4052568658502
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Uitwendige schroefdraad G1/8 - Inwendige schroefdraad M5