Stuurblok VOFT-L14-T62-MZS-G18-1M8RL-2APC

8219318

GTIN: 4052568903060

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedrijfsspanning
24V DC
Constructieve opbouw
Zuiger-schuif
Terugstelwijze
mechanische veer
Beschermingsklasse
IP65