Naderingssensor SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M12
8222734
GTIN: 4052568769932
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V
Functie schakelelement
Maakcontact/verbreekcontact schakelbaar
Schakeluitgang
PNP/NPN omschakelbaar