Proportioneel drukregelventiel VPPI-1.8L-3-G18-1V1H-V1-S1D

8230849

GTIN: 4052568784102

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Drukregelbereik
-1 bar - 1 bar
Bedrijfsdruk
1 bar - 2 bar
Bereik voor bedrijfsspanning DC
21.6 V - 27.6 V