Proportioneel drukregelventiel VPPI-1.8L-3-G18-0L2H-A4-S1D
8230852
GTIN: 4052568784133
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Drukregelbereik
0 bar - 2 bar
Bedrijfsdruk
2 bar - 4 bar
Bereik voor bedrijfsspanning DC
21.6 V - 27.6 V