Inschakelventiel MS4N-EM1-AQP

8232828

GTIN: 4052568777920

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
3/8 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2200 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 14 bar
Bedieningswijze
manueel