Inschakelventiel MS4-EE-AGC-V24

8232830

GTIN: 4052568777937

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2000 l/min
Bedrijfsdruk
4 bar - 14 bar
Bedieningswijze
Elektrisch