Inschakelventiel MS6-EE-1/4-V24
8232870
GTIN: 4052568778187
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2600 l/min
Bedrijfsdruk
4 bar - 18 bar
Bedieningswijze
Elektrisch