Inschakelventiel MS6-EM1-AGE
8232875
GTIN: 4052568778200
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
8700 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 18 bar
Bedieningswijze
manueel