Inschakelventiel MS6N-EE-1/2-V24

8233003

GTIN: 4052568778699

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1/2 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
7000 l/min
Bedrijfsdruk
4 bar - 18 bar
Bedieningswijze
Elektrisch