Drukopbouwventiel MS4-EDE-1/4-V24-AD13-B

8236747

GTIN: 4052568803018

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2000 l/min
Bedrijfsdruk
3 bar - 7 bar
Bedieningswijze
Elektrisch