Druksensor SPAN-B02R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
8240099
GTIN: 4052568781262
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
-0.1 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
0.1 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Inwendige schroefdraad M5