Kogelkraan VZBF-3/4-P2-40-D-B1-2-F0405-M-V4V4

8247178

GTIN: 4052568812157

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
2-weg kogelkraan
Debiet Kv
40 m³/h
Aansluiting armatuur
Flens conform EN 1092-1
Bedieningswijze
Mechanisch