Kogelkraan VZBF-11/4-P2-40-D-B1-2-F0507-M-V4V4

8247180

GTIN: 4052568812171

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
2-weg kogelkraan
Debiet Kv
110 m³/h
Aansluiting armatuur
Flens conform EN 1092-1
Bedieningswijze
Mechanisch