Kogelkraan VZBF-5-P2-16-D-B1-2-F1012-M-V4V4
8247186
GTIN: 4052568812430
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
2-weg kogelkraan
Debiet Kv
2530 m³/h
Aansluiting armatuur
Flens conform EN 1092-1
Bedieningswijze
Mechanisch