Drukschakelventiel VD-3-PK-3
9270
GTIN: 4052568008888
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
100 l/min
Pneumatische aansluiting 1
PK-3
Bedrijfsdruk
1.8 bar - 8 bar