Proportioneel drukregelventiel MPPES
- Direct aangestuurd (G1/8), voorgeregeld (G1/4, G1/2)
- Invoer van de gewenste waarde als analoog spanning- of stroomsignaal
- Drukregelbereiken selecteerbaar
- Naar keuze met module voor gewenste waarde
- Elektrische aansluiting met stekker, ronde bouwvorm conform DIN 45326, M16 x 0,75, 8-polig
- Met proportionele magneet