Ventieleenheid VPCB

De ventieleenheid VPCB is een onderdeel van de servopneumatische aandrijvingsoplossing YHBP voor alle soorten balancers. Het 3/3-proportioneel drukregelventiel met twee geïntegreerde 2/2-afsluitkleppen is met of zonder schakelpositiedetectie verkrijgbaar.
  • Ventieleenheid voor de sturing van een pneumatische cilinder in balancertoepassingen
  • Bestaande uit 3/3-proportioneel drukregelventiel met speciale drukregeling en afsluitklepaansturing evenals twee 2/2-afsluitkleppen
  • Diagnose-indicatie voor snelle herkenning van fouten