• Producten
  • Downloads

Eenvoudige, universele, bewezen technologie

Goede gedragseigenschappen voor eenvoudige besturingstaken tegen een zeer gunstige instapprijs! Betrouwbaar, met uitgebreide functionaliteit, eenvoudig te bedienen en nu nieuw: ook voor gebruik bij batterijproductie en met digitale aansturing via Modbus RTU - VPPE.

Compact, veelzijdig, voordelig

Compact gebouwd en klaar voor gebruik in vele toepassingen. En overal waar een optimale kosten-batenverhouding van het grootste belang is. Het robuuste ontwerp in de hoge beschermingsklasse IP65 en met een hoge EMC-bestendigheid gaat veel verder dan de betrouwbare standaard van Festo.

Ideaal voor vele toepassingsgebieden

De VPPE is geschikt voor bijna alle industrieën en toepassingen. Nu voldoet het ook aan de eisen van batterijcelproductie volgens CD0033: Cu/Ni/Zn-vrij met gekanaliseerde afvoerlucht. Een prijsbewuste oplossing.

Nieuwe, kosteneffectieve businterface

Er kunnen maximaal 256 ventielen worden aangesloten via Modbus RTU. Het respectieve adres kan worden ingesteld via het display. Het betrouwbare systeem maakt gebruik van gestandaardiseerde M12-kabels en een eenvoudige serieschakeling voor aansluiting.

Eenvoudig en veilig

De VPPE heeft een duidelijk menu, uitschakeling van het display, een drukbereikinstelling en wachtwoordbeveiliging tegen manipulatie. Hij is compatibel met de P-profiel en werkt via digitale besturingselektronica, inclusief 3 voorkeursinstellingen voor controllers.

Download alle informatie als compact pdf-bestand.