Automatiseringssysteem CPX-E
CPX-E als automatiseringssysteem dient als centrale sturing voor uw handling-techniek. CPX-E is ontwikkeld als ether-CAT-mastersturing en Motion Controller in IP20 of als compacte en voordelige remote I/O.
- Modern besturingssysteem met hoge performance
- Veldbus-masterinterfaces, EtherCAT Master, veldbus slave-interfaces, PROFINET, EtherNet/IP , PROFIBUS, EtherCAT digitale ingangsmodules (16DI), digitale uitgangsmodules (8DO/ 0,5A)
- Analoge ingangsmodules (stroom, spanning), analoge uitgangsmodules (stroom, spanning)
- Moderne programmering met CODESYS V3 conform IEC 61131-3
- Integratie van SoftMotion-functies (SoftMotion)
- Hoge I/O-pakkingsgraad
- Eenvoudige montage van het besturingssysteem
- Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen