Balancer-kit YHBP

Met servopneumatische balancers zet u grote massa's probleemloos in beweging met maar twee vingers. Het belangrijkste gedeelte is de krachtige en veilige aandrijfoplossing YHBP van Festo - met extreem snelle automatische gewichtsherkenning en Safety tot Performance Level d.
  • Zeer lage bedieningskrachten van slechts 10 N
  • Voor toepassingen waarin zware lasten in gedefinieerde, herhaalde procedures moeten worden bewogen
  • Extreem snelle automatische gewichtsdetectie voor sterke mate aan variatie in productieprocessen
  • Met veiligheidsfuncties
  • Levering van aparte componenten gemonteerd in de schakelkast, op montageplaat of niet-gemonteerd