• Producten
  • Downloads

Eenvoudig programmeren met teachin

Bij het maken van een bewegingsprogramma is vaak de bewegingsvolgorde wel bekend, maar de precieze positie zoals grijper- of aflegpositie die benaderd moet worden echter niet. Deze kan alleen direct tijdens de inbedrijfstelling worden bepaald, aan de hand van een nauwkeurig bewegingsverloop.

Daartoe biedt het CPX-E-automatiseringssysteem in combinatie met de CDSA-bedieningseenheid dialooggestuurde software, waarmee de vereiste posities gemakkelijk en snel kunnen worden aangeleerd.

Bedieningseenheid CDSA

Mobiele bedienen en bewaken met CDSA

De CDSA-bedieningseenheid heeft een noodstopschakelaar en een 3-traps goedkeuringsknop. Beide voorzieningen zijn 2-kanaals uitgevoerd en voorbereid voor integratie in de veiligheidscircuits van de klant. De goedkeuringsknop wordt gebruikt om het aandrijfvermogen in de instelmodus vrij te geven.

Naast de hardware en het ergonomische handvat heeft de CDSA een kleurentouchscreen waarop acties kunnen worden gestart zonder het toetsenbord te gebruiken.