Compacte cilinder CDC

Heel compacte normcilinder conform ISO 21287. Reinigingsvriendelijk ontwerp en verhoogde corrosiebescherming. Breed aanbod aan varianten voor individuele toepassingen, vele keuzemogelijkheden bij de zuigerstang.
  • ISO 21287
  • Tot wel 50% minder ruimte nodig dan bij vergelijkbare normcilinders conform ISO 15552
  • Reinigingsvriendelijk design
  • Verhoogde corrosiebescherming
  • Breed variantenaanbod voor individuele toepassingen
  • Zuigerstang met binnen- of buitenschroefdraad
  • Voor positieherkenning