Compacte cilinders met klempatronen ADN-KP

Normcilinder conform ISO 21287 met geïntegreerde klemeenheid aan de zuigerstang. Zonder extra maatregelen conform wettelijke minimumvereisten is het product niet als veiligheidsrelevant onderdeel van besturingen geschikt.
  • Vasthouden van de zuigerstang in elke willekeurige positie
  • Houden de zuigerstang ook na langere tijd en ook bij wisselende belastingen, schommelingen van de bedrijfsdruk of bij wegvallen van de druk
  • Bevestigingsgatenbeeld conform ISO 21287
  • Zuigerstang met binnen- of buitenschroefdraad
  • Voor positieherkenning