Inschakelventiel, elektrisch HEE

  • Elektrisch 3/2-wegventiel voor het beluchten en ontluchten van pneumatische installaties
  • Op aansluiting 3 kan een geluiddemper aangebracht c.q. de luchtafvoer geregistreerd worden
  • Met magneetspoel, zonder contactdoos
  • Magneetkop 4x 90° verplaatsbaar
  • Handhulpbediening schakelend en vergrendelend
  • Voedingsspanning 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Bouwgrootte Mini, Midi, Maxi