Door medium gescheiden magneetventiel VYKC
Het ventiel is geschikt voor de handling van gassen en vloeistoffen bij het doseren, vullen, mengen, reinigen en distribueren. De nauwkeurige sturing en intelligente schakeling maken het tot een flexibele allrounder.
- Flexibele nominale doorlaten (1,2 mm/1,6 mm/2,0 mm) met dezelfde bouwgrootte (16 mm)
- Kwalitatief hoogwaardige materialen, hierdoor ook geschikt voor agressieve media
- Minimaal verwarmingseffect dankzij intelligente houdstroomverlaging
- FDA-conforme materialen
- Visuele feedback via twee LED's vereenvoudigt het gebruik
- Naar keuze met houdstroomverlaging
- Laag energieverbruik dankzij efficiënte aansturing
- Duurzame werking door efficiënte aansturing