Doseerkop VTOI
Dankzij de rastermaat van 9 mm en een ventiel voor 8 uitgangen is de VTOI een efficiënt controleerbare, 8-kanaals doseerkop voor microtiterplaten. Met de VTOI kunnen vloeistoffen met het kleinste µl-bereik worden gedispenseerd en opgezogen.
- Eén ventielaansturing voor de verdeling in 8 doseerkanalen
- Rastermaat 9 mm - ideaal voor microtiterplaten
- Eenvoudige, aansluitbare constructie voor verhoogde doorvoer
- Een compleet systeem met slechts enkele componenten
- Geschikt voor agressieve vloeistoffen